Philips TrueLine, innfelt, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4
Produktbeskrivelse
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Strukturert optikk, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år