Philips TrueLine, innfelt, 18.8 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, EL-DC
RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3
Produktbeskrivelse
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 2500 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Bredstrålet, Strukturert optikk, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år