Philips TrueLine, innfelt, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Produktbeskrivelse

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Strukturert optikk, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103157
Full bestillingskode: 871951497151600

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103157 no_NO pdf 619.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103157_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103157_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 IES
Revit-fil
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 910505103157 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 LDT