Philips TrueLine, innfelt, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP

Produktbeskrivelse

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103103
Full bestillingskode: 871951497173800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103103 no_NO pdf 411.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103103_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103103_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP IES
Revit-fil
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP 910505103103 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP LDT