Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 – En perfekt kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

PowerBalance RC360 har den perfekte kombinasjon av bærekraftig ytelse og avkastning på investeringen på den ene siden og overenstemmelse med kontorstandarder på den andre siden. Med nesten halvdelen av energiutgiftene sammenlignet med T5-løsning og en lyskilde med mye lengre levetid, gir dette betydelig lavere driftskostnader og sikrer en inntjening som optimal for forhandlere. PowerBalance RC360 har en modulbasert arkitektur og kan enkelt monteres i tak med eksponerte eller skjulte T-skinner, i tillegg til gipsplatetak og bandrastertak.

Fordeler

  • Betydelig lavere driftskostnader enn en T5-løsning

  • I samsvar med aktuelle kontorstandarder

Funksjoner

  • Avansert optisk teknologi / LED-teknologi

  • Høyeffektiv: 115 lm/W

Bruksområder

  • Almennbelysning for kontorbygninger
  • Almennbelysning for helse
  • Almennbelysning for utdanning

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet er klassifisert som IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B no_NO pdf 324.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Programtillegg

Family-IES-PowerBalance RC360B
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB