Philips PowerBalance RC360B, Recessed, UltraEfficient, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC
RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5
Produktbeskrivelse
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3400 lm, 21 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år