Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4
Produktbeskrivelse
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år