Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, SC | Sikkerhetskabel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år