Philips Accessory, Hvit

Produktbeskrivelse

Philips Accessory, Hvit

Bestillingskode: 911401808287
Full bestillingskode: 872016975219199

Spesifikasjoner

Total lengde
1 202 mm
Total bredde
302 mm
Total høyde
72 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)
72 x 302 x 1202 mm
Materialer
Aluminium
Ingress beskyttelseskode
-
Mekanisk støtbeskyttelseskode
-
Tilbehørsfarge
Hvit
Nettovekt (stykk)
0,820 kg

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401808287 no_NO pdf 197.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401808287_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
mange eiendeler - Visuals