Philips FlexBlend Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Strukturert optikk, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910925868916
Full bestillingskode: 871951470828000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868916 no_NO pdf 629.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868916_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868916_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 IES
Revit-fil
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 910925868916 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC PCS U4 LDT