Philips FlexBlend Recessed, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Strukturert optikk, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910925867004
Full bestillingskode: 871951410266800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867004 no_NO pdf 444.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867004_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867004_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS IES
Revit-fil
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS 910925867004 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC PCS LDT