Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified