Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 3,0 m med europluggkobling, 3-pols, Stikkontakt for nettstrøm, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 910505102828
Full bestillingskode: 872016958885100

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE txt 4.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102828 no_NO pdf 1.4 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102828_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102828_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE IES
Revit-fil
RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE 910505102828 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB