Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA5, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO

Produktbeskrivelse

Stål, Hvit, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Interact SC1500-multisensorpakke, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Med tekstur, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505102476
Full bestillingskode: 872016901495400

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102476 no_NO pdf 384.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102476_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102476_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO IES
Revit-fil
RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO 910505102476 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA5 MXO LDT