Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Strømforsyningsenhet (på/av), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 90°, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt

Bestillingskode: 911401554245
Full bestillingskode: 872110330638800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401554245 no_NO pdf 624.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401554245_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401554245_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB IES
Revit-fil
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 911401554245 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB