Norge - Norsk

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Overflate, Hengende, Strømforsyningsenhet (på/av), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spredningsvinkel 55°, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Skrukontakt

Bestillingskode: 911401554545
Full bestillingskode: 872110330641800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401554545 no_NO pdf 413.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401554545_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401554545_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IES
Revit-fil
Revit file - 911401554545 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB