Norge - Norsk

Philips SmartBalance Free Floor Standing gen2, Sharp edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, Knappepanel, UGR19, Hvit

FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH

Produktbeskrivelse

Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-berøringsbryter og dimmegrensesnitt, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisk, Opal, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Ledning med plugg, CEE 7, 3-pols, Ekstern kontakt

Bestillingskode: 910505102593
Full bestillingskode: 872016958523200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102593 no_NO pdf 228.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102593_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102593_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH IES
Revit-fil
FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH 910505102593 ZIP
Dialux
ULD File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH LDT