Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20

DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D150 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflektor med høy glans, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505100919
Full bestillingskode: 871869997048200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505100919 no_NO pdf 338.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505100919_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505100919_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-fil
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH 910505100919 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH LDT