Philips LuxSpace Mini, recessed

LuxSpace Mini, innfelt – høy effektivitet, visuell komfort og elegant design

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

Fordeler

  • Industriens beste effektivitet med opptil 150 lm/W

  • Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene

Funksjoner

  • Miniversjon for innfelt med 150 mm åpningsdiameter (DN560B/DN561B)

  • Fire optikkvalg: høyglans, fasettert, matt og hvit

Bruksområder

  • Kontorer
  • Detaljhandel
  • Sykehus og omsorgsboliger
  • Hotell, restaurant og catering

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet LuxSpace Mini, recessed no_NO pdf 279.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 532.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 674.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-LuxSpace Mini, recessed
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
LuxSpace Mini, recessed zip 4.8 MB

Programtillegg

Family-IES-LuxSpace Mini, recessed
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips LuxSpace2 Mini Low height recessed DN560B Ref 910505100916.pdf pdf 663.1 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips LuxSpace2 Mini Deep recessed DN561B Ref 910771146981.pdf pdf 616.6 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips LuxSpace2 Mini Deep recessed DN561B Ref 910505100920.pdf pdf 663.0 kB