Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer
5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer
L90
Reparasjonsklasse
Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Innebygd karbon (A1–A3)
18,6 kg CO₂e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt
6,23 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet
27,2 %
GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet
Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet
Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh)