Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, 33 W, D200 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, Interact Ready, Reflektor med høy glans, IP20
DN610B 40S/TWH DIA-E C WH
Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Dali dimming Intaract System klar ekstern, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år