Norge - Norsk

Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, IP20

DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1900 lm, 10.8 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), CRI>90, UGR19, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104755
Full bestillingskode: 872016983641900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104755 no_NO pdf 243.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104755_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104755_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH IES
Revit-fil
DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH 910505104755 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH LDT