Norge - Norsk

Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, IP20, ELP3h

DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 910505104736
Full bestillingskode: 872016983622800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104736 no_NO pdf 241.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104736_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104736_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH IES
Revit-fil
DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH 910505104736 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH LDT