Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon