Produktbeskrivelse
Downlight, D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 5900 lm, 37.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Reflektor med høy glans, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II