Norge - Norsk

Philips LuxSpace Compact, innfelt, Downlight, 23 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK

Produktbeskrivelse

Downlight, D200 mm, Plast, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505104701
Full bestillingskode: 872016983587000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Montering
Innfelt
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104701 no_NO pdf 241.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104701_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104701_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK IES
Revit-fil
DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK 910505104701 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK LDT