Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Reflektor med høy glans, Klar, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC
Produktbeskrivelse
D200 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Speil med høy glans, Reflektor med høy glans, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Forkobling
- -
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år