Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, Hvit reflektor, Opal, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO

Produktbeskrivelse

D150 mm, Plast, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 1850 lm, 13.4 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Speil med høy glans, Hvit reflektor uten rastefilter, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II

Bestillingskode: 910505105009
Full bestillingskode: 872016983899400

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Forkobling
-
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105009 no_NO pdf 319.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105009_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105009_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO IES
Revit-fil
DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO 910505105009 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB