Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/840 WIA-E WH

Produktbeskrivelse

D205 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 910505101198
Full bestillingskode: 871869997644699

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Innfelt
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505101198 no_NO pdf 447.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505101198_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505101198_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH IES
Revit-fil
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 910505101198 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 WIA-E WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-840-WIA-E-WH-910505101198 pdf 648.8 kB