Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/44
DN145B LED10S/830 WIA-E WH
Produktbeskrivelse
D155 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Spredningsvinkel 90°, Opal, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år