Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Fasettert reflektor, IP20, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19
Produktbeskrivelse
D150 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fasettert reflektor, Fasettert reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montering
- Innfelt
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år