Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Hvit reflektor, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
Produktbeskrivelse
D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Hvit reflektor, perforert uten rastefilter, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Montering Innfelt
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år