Norge - Norsk

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Hvit reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54

Produktbeskrivelse

D200 mm, Polykarbonat, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2000 lm, 20.4 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Hvit reflektor, perforert uten rastefilter, Hvit reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 910505103611
Full bestillingskode: 872016910911700

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montering
    Innfelt
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt