Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang. Ditt pålitelige og rimelige valg for alle jobber
En komplett serie med LED-innfelte spotter som gir overlegen lyseffekt. Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode med forskjellige fargetemperaturer eller alt-i-ett-versjoner med 3 CCT-er kombinert i ett produkt. Nyt god pålitelig ytelse uten vedlikehold.
IC-kompatibel: kan dekkes av isolasjonsmateriale.
Enkel installasjon: Gjennomgående kabling (sløyfe inn/sløyfe ut) via koblingsboks er valgfritt tilgjengelig.
3 varianter tilgjengelig: fast innfelt RS060, justerbar innfelt RS061 og justerbar innfelt RS071B (All-in).
Fullt produktspekter med RS060B/RS061B: 6W, 500lm, 2700K/3000K/4000K alternativer, tilgjengelig i hvit farge.