Produktbeskrivelse
Adjustable, Metall/plast, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Spredningsvinkel 40°, Klar, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols