Philips GreenSpace Evo Mini Semi Innfelt, Accent, 3D printed, 12.1 W, D68 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Svart
ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68
Produktbeskrivelse
Accent, D68 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Dali dimming Intaract System klar ekstern, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år