Philips GreenSpace Evo Mini Justerbar, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 780 lm, 3000 K, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit, IP20
RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 780 lm, 6.8 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år