Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart, IP20/54

RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104582
Full bestillingskode: 872016959070000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104582 no_NO pdf 284.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104582_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104582_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Revit-fil
RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104582 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT