Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Hvit, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505104580
Full bestillingskode: 872016959068700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104580 no_NO pdf 221.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104580_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-fil
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT