Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, Grå, IP20/54
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR
Produktbeskrivelse
Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Grå, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, Klar, Glass, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år