Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20/54

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Strømforsyningsenhet, ekstern, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505102991
Full bestillingskode: 872016958988900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102991 no_NO pdf 227.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102991_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102991_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-fil
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102991 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT