Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Svart, IP20

RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Produktbeskrivelse

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Svart, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505102990
Full bestillingskode: 872016958987200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102990 no_NO pdf 400.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102990_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102990_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT