Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, Aluminisert, Hvit, IP20

RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH

Produktbeskrivelse

Recessed, D150 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Innfelt, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Mellomstrålet, Aluminisert, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Bestillingskode: 910505102744
Full bestillingskode: 872016958802800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102744 no_NO pdf 439.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102744_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102744_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH IES
Revit-fil
RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH 910505102744 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/FR WIA-E MB FG WH LDT