Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fasekuttet dim, Bredstrålet, Hvit, IP20/65

RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Innfelt, Strømforsyningsenhet, regulering, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålet, Polykarbonat, IP20/65 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401898982
Full bestillingskode: 871951454826899

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401898982 no_NO pdf 736.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401898982_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401898982_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-fil
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401898982 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898982 pdf 646.5 kB