Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1080 lm, 4000 K, avhenger av driver (1–10 V, DALI …), Spredningsvinkel 36°, Svart

RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR

Produktbeskrivelse

CoreLine Recessed Spot gen2, Formstøpt aluminium, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Spredningsvinkel 36°, Med tekstur, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,25 m med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401823684
Full bestillingskode: 871951494110699

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401823684 no_NO pdf 191.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401823684_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401823684_EU
mange eiendeler - Visuals