Norge - Norsk

Philips HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

For fleksibelt armaturdesign og styring av varebeholdning

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

HF-Performer Intelligent er en slank og lett høyfrekvent elektronisk forkobling som gjør det mulig å bytte ut TL5 HE- og HO-lamper av samme lengde for å gi maksimal logistisk fleksibilitet innen armaturdesign og -behandling. Med den smarte strømfunksjonen basert på Philips EII-teknologi, er HF-Performer Intelligent optimalisert for maksimal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombinasjon med TL5- og TL5 Eco-lamper.

Fordeler

  • HF-Pi gir fleksibilitet med en forenklet produktportefølje. TL5 HO-/HE-lamper kan byttes ut, noe som reduserer logistikkostnader gjennom hele verdikjeden.

  • Egner seg for armaturer i beskyttelsesklasse I og, etter testing, klasse II

Funksjoner

  • Unik "intelligent" teknologi, automatisk lampegjenkjenning

  • Beskyttet mot overspenning og feilkoblinger opptil 400 V vekselstrøm

Bruksområder

  • Ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet og mye omkobling:
  • Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
  • Innendørs bruk, f.eks. kontorbygninger, sykehus, supermarkeder, varehus og skoler
  • Til utendørs bruksområder med beskyttelsesklasse I, f.eks. industriområder og parkeringsplasser

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps no_NO pdf 505.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps
mange eiendeler