Norge - Norsk

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Produktbeskrivelse

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Bestillingskode: 913700652666
Full bestillingskode: 872790086250800

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordlekkasjestrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Startstrøm-bredde
    0,37 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    31 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    8

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700652666 no_NO pdf 482.4 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700652666_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700652666_EU
mange eiendeler - Visuals