Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Produktbeskrivelse
Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Spesifikasjoner
- Inngangsspenning 220 til 240 V
- Line Frequency 50 to 60 Hz
- Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz
- Jordlekkasjestrøm (maks.) 0,5 mA
- Startstrøm-bredde 0,35 ms
- Startstrøm-topp (maks.) 31 A
- Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) 12