Norge - Norsk

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Produktbeskrivelse

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Bestillingskode: 913700657666
Full bestillingskode: 872790088775400

Spesifikasjoner

  • Inngangsspenning
    220 til 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inngangsfrekvens
    50 til 60 Hz
  • Jordlekkasjestrøm (maks.)
    0,5 mA
  • Startstrøm-bredde
    0,4 ms
  • Startstrøm-topp (maks.)
    45 A
  • Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
    12

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 913700657666 no_NO pdf 525.1 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-913700657666_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
mange eiendeler - Visuals