Philips HF-Matchbox Blue

Robust design, kompakt utforming

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

HF-Matchbox Blue er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Blue-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Fordeler

  • Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.

  • Egner seg for bruk i armaturer av beskyttelsesklasse I eller II

Funksjoner

  • Passer til DC-nøddrift mellom 190 og 254 V

  • Programmert, flimrefri, forvarmet start (<0,8 s) – over 8000 av-/på-slåinger i en lampe (avhengig av lampe-/forkoblingskombinasjon)

Bruksområder

  • Brukes med systemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus i systemer der lampene er på i lange perioder og brytersyklusen er lang (dvs. maks. tre ganger per dag)
  • Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights, lyskasser og nøds- og sikkerhetsarmaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, hoteller, privathjem og boligbygg.
  • Hjemmebruk, f.eks. utendørs hagebelysning, garasjeområder, trappeganger

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Blue no_NO pdf 810.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-HF-Matchbox Blue
mange eiendeler - Visuals